1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Accesorios para sensores para válvulas

Accesorios para sensores para válvulas

Soluciones para válvulas manuales y válvulas de bola

  • Para válvulas con brida según ISO con la denominación F04 hasta F10
  • Sencillísimo montaje en válvulas manuales y de bola
  • Versátil gracias a la altura ajustable
  • Durabilidad gracias a los componentes de acero inoxidable
  • Aptos para zonas potencialmente explosivas

Señalización de finales de carrera para válvulas manuales y válvulas de bola
Con este set de montaje podrá equipar fácilmente sus válvulas manuales con detectores dobles y levas de conmutación. La disposición de taladros de 80 x 30 mm según VDI / VDE 3845 permite la utilización de una gran cantidad de sensores y levas. Todo el sistema se puede utilizar con una temperatura ambiente de -30 a + 80 °C.
 

Versátil y flexible
La parte superior del módulo, fabricada en plástico Vestamid, permite su uso en zonas explosivas. La parte inferior se puede adaptar a una amplia variedad de válvulas con brida ISO (DIN EN ISO 5211), conectándose al eje de la válvula a través de un tornillo de arrastre. La utilización de componentes de acero inoxidable garantiza una mayor vida útil.