1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Nuevos sensores ultrasónicos

Nuevos sensores ultrasónicos

Detección de objetos a largo alcance para superficies difíciles

  • Carcasa de plástico M18 con dos longitudes de montaje: 60 mm y 98 mm
  • Amplios alcances disponibles de 300 mm a 2200 mm
  • El transductor acústico vibratorio disminuye la acumulación de suciedad
  • Salida digital y analógica para la detección de valores límites y distancia
  • Sencillísimo ajuste mediante botón teach o aprendizaje por cable.

La alternativa para superficies difíciles
Los sensores ultrasónicos envían y reciben ondas de sonido ultrasónicas. El objeto de detección refleja dichas ondas de sonido y la distancia es calculada mediante medición del tiempo de vuelo. A diferencia de los sensores fotoeléctricos, el color, la transparencia o el grado de brillo del objeto no son relevantes. Los envases blíster de las aplicaciones de empaquetado o las bandejas transparentes de plástico de la industria alimentaria son detectadas eficazmente.

Elevado rendimiento
Los sensores ultrasónicos de ifm en formato M18 proporcionan una zona ciega especialmente pequeña y alcances amplios que solo se suelen conseguir con sensores con un diseño bastante más grande. En caso de mucha suciedad, los sensores funcionan de forma fiable y, por tanto, pueden ser utilizados en aplicaciones en las que los sensores fotoeléctricos tienen sus limitaciones.


Ficha informativa actual