1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensor fotoeléctrico para aplicaciones con refrigerantes y aceites.

Sensor fotoeléctrico para aplicaciones con refrigerantes y aceites.

Nuevo equipo O6 Coolant

  • Larga vida útil gracias a los materiales resistentes
  • Sistema de reflexión directa con supresión de fondo a prueba de perturbaciones.
  • El alcance es independiente del color del objeto
  • Versión con conector M8 de 4 polos
  • Robusta carcasa de acero inoxidable con grado de protección IP 68 / IP 69K

Ideal para la industria metalúrgica
Los nuevos y potentes sensores O6 Coolant están indicados especialmente para las aplicaciones de mecanizado y procesamiento de metales.
Otros campos de aplicación son los sistemas de transporte industrial y la industria del automóvil.
Los potenciómetros están provistos de una junta doble y el visor frontal se encuentra a ras de la carcasa.
Como material de estanqueidad se ha elegido Viton, probado con gran eficacia en aplicaciones exigentes. Gracias a la tapa de la carcasa de color negro transparente, los LED también se distinguen perfectamente en entornos con más luz.

Máximo rendimiento óptico
Incluso en caso de fondos y objetos muy reflectantes, como las superficies de metal oleosas o grasientas de las piezas a mecanizar, los sensores ofrecen una supresión de fondo a prueba de perturbaciones. El alcance es independiente del tipo y color del objeto que se va a detectar.
En entornos con refrigerantes y aceites, el nuevo equipo O6 coolant cumple sus funciones de forma fiable.


Ficha informativa actual