Utilización versátil y universal en aplicaciones tanto en movimiento como estáticas
La revolución en intralogística
Ya sea un simple palé, una oficina de correos, una nave industrial o un centro logístico o de distribución: el volumen de almacenamiento disponible define la capacidad y los costes. Es por tanto muy importante garantizar el mejor aprovechamiento posible del espacio ya durante el proceso de carga.
El nuevo sensor de visión 3D detecta las dimensiones de las mercancías con la innovadora tecnología del tiempo de vuelo. Utilizando valores límites, el equipo avisa p. ej. cuando los parámetros de un paquete están fuera de los rangos definidos.
También proporciona datos sobre el tamaño, la orientación y la posición de los objetos, que ayudan a la planificación automatizada de almacenamiento a través de sistemas de gestión de almacenes o sistemas de planificación de recursos empresariales. Los datos también se utilizan para el control de robots, clasificadoras y agujas. Aparte de por la robustez, el sensor también se caracteriza por su cómodo manejo y su sencilla integrabilidad.