1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Comunicación industrial
  4. Maestro IO-Link

Maestro IO-Link

Maestro IO-Link de 4 puertos: conexión inteligente de sensores

  • 4 puertos IO-Link con funcionalidad completa V1.1, modo COM1, COM2, COM3 y SIO
  • Maestros y equipos configurables con el software LR DEVICE.
  • 2 puertos Ethernet de 10/100 Mbit/s con conmutador para Profinet
  • SAPready a través de LR AGENT EMBEDDED
  • Suministro de tensión a través de cable estándar M12 con codificación A

Robustos módulos de bus de campo con conexión segura
Los nuevos maestros IO-Link de ifm son también la mejor opción en entornos difíciles: los materiales y procesos de producción son idénticos a los de los cables de conexión de ifm de la acreditada gama de productos EVC. La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 estancas, fiables y duraderas para los cables de conexión.

Limitación de energía para equipos UL Class2
Muchos sensores requieren una alimentación con limitación de energía con homologación UL Class2. La limitación de energía asociada se suele efectuar a través de una fuente de alimentación apropiada. Con el maestro IO-Link AL1100 es posible ahora alimentar sensores según UL Class2 sin que para el funcionamiento sea necesario el uso de una fuente de alimentación homologada según UL Class2 con limitador de energía.

Ventajas y utilidad para el cliente

Configuración de sensores con LR DEVICE
El software intuitivo encuentra todos los maestros IO-Link en la red Ethernet y ofrece una vista general de toda la instalación. Asimismo se visualizan todos los sensores conectados con sus correspondientes parámetros. Esto hace posible la parametrización de todos los sensores del sistema desde un punto central.

Sencilla conexión de sensores
Los sensores y actuadores se conectan a través de cables estándar M12 no apantallados. Se pueden conectar hasta 4 sensores IO-Link, los cuales pueden ser alimentados con hasta 3,6 A. El accesorio EVC693 permite la alimentación con energía auxiliar adicional para la conexión de actuadores IO-Link. La longitud del cable puede alcanzar un máximo de 20 m.

Datos digitalizados seguros
Los datos de los sensores son transmitidos digitalmente. Al contrario que en el procedimiento analógico, las señales no son falseadas por las resistencias de contacto ni por las interferencias por CEM.

Conexión directa a IT
Si se desea, el LR AGENT EMBEDDED integrado envía los valores del proceso sin desvíos a sistemas ERP a través del PLC. Esta segunda ruta de comunicación está disponible de forma paralela a Profinet a través del cableado del bus.