You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Novedades de productos
  2. Comunicación industrial
  3. Controller / pasarela AS-i con alta conectividad

Controller / pasarela AS-i con alta conectividad

SmartPLC DataLine: sistema de automatización versátil

  • Puesta en marcha fácil y rápida
  • Versatilidad y viabilidad en el futuro gracias a la conectividad del hardware y CODESYS V3
  • Todo tipo de protocolos en las diversas interfaces
  • Diseñado para aplicaciones dentro del contexto de Industria 4.0
  • Relación precio / prestaciones inigualable

PLC comunicador
El SmartPLC DataLine se puede programar libremente mediante CODESYS V3, disponiendo del acceso completo a todas las interfaces del sistema. Dos puertos Ethernet actúan como interfaz EtherCAT-bus de campo-esclavo y permiten una comunicación de alto rendimiento a otros sistemas de PLC. Por medio de otros dos puertos Ethernet se pueden utilizar simultáneamente diversos protocolos de comunicación, como p. ej. maestro EtherCAT, escáner EtherNet/IP, maestro y esclavo Modbus TCP, TCP/IP, UDP/IP o el servidor OPC-UA.

Diseñado para Industria 4.0
El SmartPLC DataLine está perfectamente equipado para las aplicaciones de Industria 4.0. Con respecto al PLC, actúa como una pasarela AS-i clásica y en materia de IT, es posible disponer de cualquier valor del proceso a través de diversos protocolos de comunicación. El reloj en tiempo real integrado y una ranura para tarjetas SD completan la gama de prestaciones de este equipo.

Ventajas y utilidad para el cliente
Interfaces de comunicación:

EtherCAT:
Funcionalidad EtherCAT certificada

AS-Interface:
1 y 2 maestros AS-i según el perfil M4

Interfaz de configuración:
2 puertos Ethernet con las siguientes funciones:
– Servidor web
– Interfaz de programación CODESYS V3
– Interfaz de comunicación multifunción
(EtherCAT Master, Modbus TCP, escáner EtherNet/IP, servidor OPC-UA, visualización web)

Conexiones:
– AS-i y energía auxiliar: bornes insertables (incluidos en el pedido)
– EtherCAT 2 x RJ45
– Interfaz de configuración 2 x RJ45
 

Funciones
El SmartPLC DataLine ofrece soporte para gran cantidad de protocolos de comunicación a través de sus dos interfaces de configuración, para poder aportar al PLC integrado datos adicionales de entrada/salida o para permitir el intercambio de datos con otros equipos/sistemas. Para las aplicaciones de Industria 4.0 está disponible, entre otras, la función de servidor OPC-UA, que permite una sencilla transmisión de datos en el entorno de IT.