1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Comunicación industrial
  4. Módulo de E IO-Link para minimizar costes de cableado

Módulo de E IO-Link para minimizar costes de cableado

Eficaz conexión de sensores binarios a todo tipo de maestros IO-Link

  • Hasta 8 puntos de conexión con dos entradas binarias respectivamente
  • Cable estándar M12 no apantallado para la transmisión de datos y corriente
  • Elevado grado de protección IP 67
  • Robustos gracias a la carcasa enresinada

Módulos de campo con conexión IO-Link
Estos módulos permiten la conexión de hasta 8 o 16 sensores convencionales. IO-Link transmite las señales al PLC o maestro IO-Link deseado a través de un solo cable M12 no apantallado. Así se reducen los costes de cableado al no existir mazos de cable. Al contrario que los sistemas de bus, IO-Link no requiere ninguna configuración ni direccionamiento, lo cual facilita la instalación.

Dos entradas binarias por cada toma M12
El pin 4 y el pin 2 de cada toma están dotados con una entrada. Así se pueden conectar sin problemas sensores dobles y contactos NA/NC.

Robusto equipo de campo
Los módulos permiten su utilización en un amplio rango de temperatura de -25...70 °C. La elevada resistencia CEM y la robusta mecánica garantizan una elevada disponibilidad incluso en entornos difíciles. 


Ficha informativa actual