You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Comunicación industrial
  4. Maestro IO-Link de 8 puertos para aplicaciones de campo

Maestro IO-Link de 8 puertos para aplicaciones de campo

Conexión de sensores IO-Link a todos los buses de campo

  • 8 puertos IO-Link con todas las funciones de la V1.1: COM1, COM2, COM3 y SIO
  • 4 entradas binarias adicionales
  • 2 puertos Ethernet de 10/100 Mbit/s con conmutador para la conexión del bus de campo
  • Grado de protección IP 65 e IP 67 con carcasa enresinada, todos los conectores son de M12
  • La memoria integrada de parámetros simplifica la sustitución de equipos

Módulos de bus de campo para todos los controladores
Los maestros IO-Link de 8 puertos son módulos de entrada/salida para la conexión de hasta 8 dispositivos IO-Link, por ejemplo sensores, válvulas o módulos binarios de entrada/salida. Las señales del proceso, las incidencias y los parámetros se transmiten al controlador a través de PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP o PROFIBUS.

Conexión de sensores y actuadores
Se pueden conectar hasta 8 sensores IO-Link. Cuatro de los ocho puertos están diseñados como puertos B y proporcionan energía auxiliar adicionalmente para la conexión de actuadores IO-Link. El consumo de corriente total por cada módulo puede ser de hasta 12 A.

Robusto equipo de campo
Los módulos permiten su utilización en un amplio rango de temperatura de -25...60 °C. La elevada resistencia CEM y la robusta mecánica garantizan una elevada disponibilidad incluso en entornos difíciles.

Ventajas y utilidad para el cliente

  • 12 amperios en un conector M12
    La alimentación del módulo y la energía auxiliar tiene lugar a través de conectores M12 con codificación T. La energía puede ser transmitida por el módulo con una conexión en cadena margarita (daisy chain).
  • Sencilla conexión de sensores
    Los sensores y actuadores se conectan a través de cables estándar M12 no apantallados. La longitud del cable puede ser de hasta 20 m.
  • Datos digitalizados seguros
    Los datos de los sensores son transmitidos digitalmente. Las señales no se ven afectadas por resistencias de contacto ni interferencias por CEM.