Todo en un equipo compacto: antena, sistema de evaluación e interfaz
Equipos compactos RFID para aplicaciones móviles
Los robustos equipos compactos RFID con interfaz CANopen o J1939 han sido desarrollados para realizar tareas de identificación en máquinas agrícolas, vehículos municipales y máquinas de construcción. Así se garantiza un cambio rápido y seguro de los componentes. El conductor de la máquina está en todo momento al corriente de qué equipos están conectados. Además también recibe información exacta sobre tiempos de funcionamiento e intervalos de reparación. Esto proporciona nuevas posibilidades en la prestación de servicios.
Particularidad de la solución de ifm
La antena RFID, el sistema de evaluación y la interfaz están integrados en una compacta y robusta carcasa M18 o M30. Esto reduce la complejidad de cableado y el espacio requerido en comparación con las soluciones convencionales, en las cuales las antenas y los sistemas de evaluación todavía se montan por separado.
Utilización
Las máquinas móviles son cada día más complejas y difíciles de utilizar. Los componentes individuales deben realizar cada vez más tareas. Con el sistema RFID de ifm se facilita el manejo y se evitan errores: el tag RFID detecta cada uno de los componentes y piezas, configurándose automáticamente el ajuste correspondiente en el sistema de control. Los tiempos de reequipamiento se ven así minimizados. La creación de una configuración propia es más sencilla gracias a la identificación automática. El ajuste incorrecto de parámetros del proceso forma parte del pasado.
Aumento de la productividad
La información sobre intervalos de mantenimiento y tiempos de vida útil puede ser generada y almacenada automáticamente, ya que el controlador detecta cuándo y cuánto tiempo dura una determinada configuración de máquinas. Esto contribuye al aumento de la productividad.
Ideal también para aplicaciones industriales
El sistema RFID también es adecuado para aplicaciones industriales en las que se utilizan sistemas de control CANopen. El sistema de identificación RFID DTM4xx destaca también en estas aplicaciones por su excelente relación entre precio y prestaciones.