Funciones avanzadas en todos los lectores multicódigo de ifm
Detecta códigos y texto
El lector multicódigo descodifica automáticamente códigos 1D y 2D independientemente de la orientación y la cantidad de los códigos.
En la nueva versión también lleva a cabo tareas de detección de texto (OCR), para p. ej. la identificación de productos a partir de etiquetas o números de serie. Datos tipo la fecha de caducidad o la de producción también pueden ser "leídas" directamente.
Aptos para aplicaciones industriales
Con el grado de protección IP 67, la iluminación integrada, las diversas interfaces y una amplia variedad de alcances y tamaños de campo visual, el lector multicódigo de ifm es idóneo para un gran número de aplicaciones industriales.