You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas de conexión
  4. ecolink M12 – la conexión segura para zonas asépticas y húmedas

ecolink M12 – la conexión segura para zonas asépticas y húmedas

Fiable también en caso de fuertes campos electromagnéticos en la industria alimentaria

  • Sistema de conexión conforme a la norma para conectores M12 (EN 61076)
  • El tope fijo mecánico protege la junta tórica contra daños
  • Protección permanente antivibraciones con contorno de dientes de sierra
  • Protección CEM elevada

ecolink M12 para aplicaciones estándar
La mayoría de las aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero.
El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. El montaje y desmontaje se llevan a cabo sin herramientas. La protección antivibraciones de efecto asimétrico mantiene la tuerca fija en su posición, garantizando así una baja resistencia de contacto entre la tuerca del conector y el cuerpo del equipo conectado. Esto es extremadamente importante para una elevada protección permanente contra fuertes campos electromagnéticos.