You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas para mantenimiento preventivo condicional de máquinas
  4. Supervisión de vibraciones - simplemente inteligente

Supervisión de vibraciones - simplemente inteligente

Más que solo una supervisión de vibraciones según ISO 10816

  • 2 valores característicos de vibración, como vibración total y aceleración o impulsos de choque y ruidos de rodamientos
  • Bandas de frecuencia configurables, p. ej. para la supervisión según ISO 10816
  • Posibilidad de integrar otra magnitud de medición como temperatura (4...20 mA).
  • Memoria del histórico integrada con reloj en tiempo real, así como registro de datos y de la tendencia

Detector de vibraciones compacto
ifm ofrece ahora una sencilla e interesante alternativa para equipos secundarios (como p. ej. motores, ventiladores o bombas), cuyas vibraciones a menudo no son controladas, o bien son controladas solo manualmente.
El nuevo integrante de la gama compacta VN, el equipo VNB211, supervisa de forma online el estado general de las vibraciones de máquinas e instalaciones según ISO 10816 y las aceleraciones que puedan producirse. Aparte de las vibraciones de la máquina, como valor del proceso adicional podemos integrar la temperatura, la cual es controlada y medida como señal analógica. Los parámetros y los valores límite se pueden configurar a través de los botones pulsadores. Para realizar cambios en los valores por defecto, se utiliza el software para PC VES004.