You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Novedades de productos
  2. Monitorización de condición
  3. Software para electrónicas de diagnóstico VSE y detectores de vibración VN

Software para electrónicas de diagnóstico VSE y detectores de vibración VN

Nuevo software de parametrización con visualización de datos

  • Visualización de datos de medición en diversos tipos de diagramas
  • Comparación de valores de medición de diversas fuentes de datos en un diagrama
  • Visualización de los datos brutos de los canales dinámicos de un VSE
  • Creación de tareas de supervisión (parametrado) con ayuda de un asistente
  • Gestión estructurada de equipos y datos en una estructura de árbol

Parametrización
El nuevo software de parametrización VES004 permite llevar a cabo el ajuste de parámetros de la electrónica de diagnóstico VSE. Con este software se puede crear una estructura de árbol en la cual se integran los equipos y sensores. El usuario puede así crear una estructura propia de sus instalaciones y máquinas. La creación de los conjuntos de parámetros se lleva a cabo con ayuda de un asistente para facilitar la definición de las tareas de supervisión de vibraciones y valores del proceso.
Dichas sencillas tareas de supervisión pueden ser definidas y configuradas en la electrónica de diagnóstico sin disponer prácticamente de conocimientos específicos. El historial de parámetros, los datos de medición, los registros y los archivos del histórico pueden ser gestionados igualmente en la estructura de árbol definida en el proyecto.