You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Pasarela ISOBUS para equipos agrícolas

  • Comunicación segura entre el implemento y el tractor
  • Conjunto de objetos ISOBUS preinstalados para su visualización en el "Terminal Universal"
  • Configuración sencilla a través de CODESYS utilizando bibliotecas ISOBUS
  • Implementación rápida y sencilla sin costes adicionales de licencia
  • Certificación AEF

Así de sencillo puede ser ISOBUS

La pasarela ISOBUS permite la integración sencilla de funciones ISOBUS en el programa de control del implemento de una máquina agrícola. Para ello, la biblioteca de funciones suministrada se carga en el programa de aplicación disponible a través de CODESYS V2.3 o V3.5. Allí se configura la visualización para adaptarla a las respectivas necesidades.

Procesos optimizados

Gracias al procesamiento optimizado de los datos, solo se transmiten los valores que se desean mostrar en la pantalla conectada. Esto reduce considerablemente la carga del bus de datos. La significativa reducción del esfuerzo de implementación minimiza los costes de desarrollo. El uso de la pasarela ISOBUS no conlleva ningún coste adicional de licencia.

Plug & Play con los terminales ISOBUS

La pasarela ISOBUS permite utilizar de forma sencilla la pantalla disponible en el tractor a través del ISOBUS. Para ello, la pasarela se instala entre el controlador del implemento y la conexión al tractor. La visualización almacenada en la pasarela se puede adaptar fácilmente a la respectiva aplicación a través de las bibliotecas incluidas en CODESYS. A tal efecto, están disponibles los objetos de visualización habituales de ISOBUS.

Además, se admite la función AUX (Auxilliary Control Function) para adaptar individualmente el funcionamiento de la máquina a la aplicación. Gracias al práctico conector M12, la pasarela ISOBUS se puede conectar fácilmente a todos los controladores para aplicaciones móviles de ifm a través de la interfaz CAN, incluso con posterioridad.

Hechos para las aplicaciones robustas

La pasarela ISOBUS puede utilizarse en sistemas de alimentación de a bordo tanto de 12 como de 24 V.

El alto grado de protección IP 67 y la superficie cerrada ofrecen suficiente protección en las condiciones ambientales más adversas. Incluso con temperaturas extremas o choques y vibraciones permanentes, no se ve afectado el funcionamiento de la pasarela ISOBUS.

Accesorios