You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

ecomatDisplay: pantalla HMI potente y robusta para aplicaciones móviles

  • Pantallas LED de 10", 12" y 12,3" con botones o pantalla táctil
  • Carcasa optimizada para uso en aplicaciones móviles
  • Tecnología "Optical Bonding": ofrece legibilidad óptima y evita el empañamiento del cristal frontal
  • Montaje de los equipos en cualquier posición (vertical/horizontal)
  • Programable a través de CODESYS, múltiples interfaces, incluyendo CAN, USB 2.0 y Ethernet

Visualización y manejo en entornos agresivos

Las nuevas pantallas HMI robustas han sido desarrolladas para su uso en cabinas y áreas exteriores de vehículos. Con un alto grado de protección y la tecnología "Optical Bonding", están protegidas de forma óptima contra la humedad.
Resisten choques fuertes y continuas vibraciones, así como temperaturas ambientes extremas.

Las pantallas en color de alta resolución ofrecen la máxima legibilidad posible incluso en entornos con mucha luz. Para el manejo, los equipos disponen de botones programables y/o de una pantalla táctil capacitiva. Para una simple visualización, también está disponible un modelo sin elementos de manejo.

El potente PLC integrado puede asumir tareas de visualización y manejo. Se puede programar según se desee a través de CODESYS. Numerosas interfaces en la parte trasera del equipo como CAN, vídeo analógico, USB 2.0 y Ethernet, proporcionan la máxima conectividad.

Estructura mecánica

Las pantallas disponen de una carcasa cerrada de aluminio fundido a presión con grado de protección IP 65, IP 67. Para la conexión se utilizan conectores M12 estancos y un conector AMP de 40 pines.
El equipo se puede montar, ya sea integrado, o bien en superficies, a través del acreditado sistema de montaje RAM Mount. Dependiendo de los requisitos, las pantallas se pueden instalar en cualquier posición.

Potente electrónica

El controlador de 64 bits integrado permite una visualización eficaz de los gráficos de alta resolución, el procesamiento del programa de aplicación, así como de las funciones del equipo. Además, existen numerosas posibilidades en lo que respecta a la comunicación y la integración con otros sistemas y redes. El reloj en tiempo real integrado permite proporcionar datos de registro con una marca de tiempo para una mejor trazabilidad.

Audio

Todas las pantallas disponen de amplias funciones de audio que, según la versión, también se utilizan para la grabación y salida de audio.

Programación según IEC 61131-3

La licencia CODESYS incluida permite al usuario configurar de forma clara y sencilla el software de aplicación. Los elementos gráficos se crean mediante la visualización integrada y se pueden seleccionar, por ejemplo, mediante los botones o la función táctil opcional.