You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

La nueva versatilidad: medición de conductividad en cualquier tamaño de tubería

  • Versiones en los tamaños de conexión habituales G 1/2 y G 1
  • Eficiente supervisión CIP incluso en tuberías pequeñas a partir de DN25
  • Sencilla instalación y puesta en marcha
  • Transmisión digital sin pérdidas de los valores de medición

Supervisión CIP a cualquier escala

Con diferentes conexiones de proceso en los tamaños habituales G 1 y G 1/2, los sensores de conductividad del grupo LDL2xx ofrecen la solución adecuada para una supervisión CIP precisa para cualquier tamaño de tubería a partir de DN25, sin necesidad de costosas ampliaciones de tuberías o estructuras adicionales.

Fácil instalación gracias a su diseño compacto

Gracias a su diseño compacto y a la unidad de evaluación integrada, los sensores de conductividad pueden instalarse de forma flexible en el sistema de tuberías. No se requiere la instalación de otros equipos aguas abajo. La escasa complejidad de cableado se simplifica aún más gracias a la conexión M12 estándar.

Accesorios