You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Supervisión inteligente de vibraciones sin cableado

  • Utilización versátil gracias al funcionamiento con batería y a la transmisión inalámbrica
  • Para la supervisión cíclica de vibraciones y temperatura, incluso en lugares de difícil acceso
  • Tecnología inalámbrica con topología inteligente de malla para una transmisión eficaz de datos
  • Sencilla implementación desde el sensor hasta la visualización de datos

Supervisión de vibraciones para máquinas simples
El detector de vibraciones VW con funcionamiento con batería permite, en combinación con la pasarela ZB0929 y el software LR Smartobserver, una supervisión cíclica del estado de las máquinas según la norma DIN ISO 10816. Junto con la medición integrada de la temperatura se pueden detectar daños inminentes en las máquinas en una fase temprana y planificar un mantenimiento según la demanda. Esto evita daños más graves y costosos tiempos de inactividad.

Integración rápida y sencilla gracias al funcionamiento inalámbrico
Gracias a la función completamente inalámbrica de los sensores y a un software de manejo intuitivo para el análisis y la visualización de los datos, es posible implementar rápidamente una supervisión más exhaustiva sin mayor carga de trabajo. Los datos de los sensores se transmiten con la máxima seguridad desde el punto de medición hasta el entorno informático.

El detector de vibraciones detecta y transmite tanto el valor v-RMS como la temperatura registrada en el punto de medición. A continuación encontrará más información sobre los datos proporcionados y sobre la vía de transmisión.

v-RMS (fatiga)
Valor eficaz de la velocidad de vibración. Permite sacar conclusiones sobre el grado de fatiga del componente.

Temperatura
El aumento de la temperatura puede producirse por una fricción excesiva o por otros efectos (por ejemplo, causas eléctricas) y sirve de indicador de fallos existentes o inminentes.

Conectividad práctica e inteligente
La pasarela ZB0929 ofrece, además de una interfaz Ethernet conectada por cables, una gran variedad de posibilidades de conexión inalámbrica como NB-IoT, LTE CAT 1, Wi-Fi y 2G GSM. Tan solo pulsando un botón se pueden conectar hasta 28 sensores a la pasarela y, por tanto, al sistema back-end, ya sea indirectamente o a través de una comunicación inteligente en malla.

Evaluación
El LR Smartobserver permite visualizar y analizar los datos de los sensores, así como configurar alarmas cómodamente, garantizando así una rápida puesta en marcha de toda la cadena de medición. Para la evaluación de los datos de los sensores se requieren las correspondientes licencias de LR Smartobserver.

Sin fuente de alimentación externa
Gracias a la batería integrada, el sensor puede funcionar como mínimo durante 4 años. Como la electrónica está completamente encapsulada, quedan descartadas vibraciones de resonancia no deseadas.