You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. IO-Link
  4. Conecte IO-Link al PC a través de USB

Conecte IO-Link al PC a través de USB

  • Conexión de sensores IO-Link al PC a través de USB
  • Para una rápida parametrización y una fácil lectura de sensores IO-Link
  • No se requiere obligatoriamente una fuente de alimentación
  • Robustos conectores M12 aptos para la industria
  • Cable para el sensor, cable USB y software de parametrización incluidos

IO-Link para el PC
La interfaz AL1060 es un maestro IO-Link de 1 puerto que actúa como una pasarela para establecer la conexión entre la comunicación IO-Link y el PC (a través del puerto USB). Esto permite al usuario parametrizar cómodamente los sensores IO-Link con un software adecuado en el PC antes de montarlos en la instalación. Esto disminuye significativamente el tiempo de puesta en marcha y reduce los errores de ajuste. Como la interfaz no requiere una fuente de alimentación por separado para la gran mayoría de los sensores, es muy fácil conectar los sensores instalados en la planta con el portátil para p. ej. leer los valores del proceso o ajustar los parámetros de los sensores in situ.

Ventajas y utilidad para el cliente

No se requiere fuente de alimentación
La interfaz AL1060 tiene un potente convertidor de tensión integrado que genera una tensión para el sensor de 24 V a partir de la tensión del USB de 5 V en el puerto IO-Link. Dependiendo del PC, esta salida soporta una carga de hasta 160 mA. Esto es suficiente para el funcionamiento de la mayoría de los sensores. Si se requieren corrientes más altas en la salida del sensor, se puede conectar una fuente de alimentación independiente para el suministro de tensión.

Robustos conectores aptos para aplicaciones de campo
Las tres conexiones del equipo (IO-Link, USB y tensión de alimentación opcional) están diseñadas como conectores M12 robustos y aptos para las aplicaciones de campo. Esto significa que la interfaz también puede ser utilizada de forma fiable en entornos difíciles.

Indicadores LED de estado
El equipo tiene varios LED que proporcionan al usuario una visión general de los diferentes estados y, en caso necesario, le ayudan a localizar errores. Si, por ejemplo, el suministro de corriente por USB para un sensor no es suficiente, esto se indica mediante LED.

Componentes incluidos
Además del maestro IO-Link AL1060, se incluyen todos los cables de conexión necesarios para el funcionamiento (M12 con codificación B para USB, M12 con codificación A para el sensor), así como el software de parametrización LR DEVICE.
La fuente de alimentación de amplio rango con diferentes placas adaptadoras para un uso universal puede adquirirse opcionalmente.