You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio

Tan fácil de utilizar como un sensor

  • Salida de datos definible a través de Ethernet/IP o ProfiNet
  • Sencillo ajuste mediante los botones o a través del software ifm Vision Assistant
  • Detección de diversos códigos en una imagen
  • Detecta fácilmente códigos sobre los más diversos fondos
  • Migración de datos con la memoria USB de ifm

Listo para usar en tan solo unos segundos

Una de sus ventajas: pulsando un botón el sensor puede configurar automáticamente el enfoque, el ajuste de exposición y el tipo de código. El botón teach también permite programar rápidamente aplicaciones con un código de barras o un código 2D por imagen. Esto permite ahorrar tiempo y dinero. La configuración predeterminada del equipo se puede modificar con una sencilla aplicación para smartphone.

Aprendizaje pulsando un botón y configuración a través de aplicación para smartphone

Con la aplicación O2I Teach se genera un código Datamatrix en la pantalla del teléfono móvil. Simplemente mantenga este código en el campo de visión del lector multicódigo y la configuración se aplicará automáticamente.

Disponible para iOS, Android y Windows

Para requerimientos complejos: software ifm Vision Assistant

El lector multicódigo se puede configurar fácilmente para tareas de identificación complejas con el software Vision Assistant.
Una imagen en vivo y la amplia visualización de todos los ajustes ofrecen al usuario en todo momento una óptima visión de conjunto.

Descarga gratuita

Varios códigos, una imagen

La función de autobúsqueda detecta automáticamente varios códigos diferentes en una imagen y el usuario puede asignarlos fácilmente en el Vision Assistant.

Único: control secuencial

Visualiza todas las configuraciones de los ajustes de imagen y código en el Vision Assistant, proporcionando así una rápida vista general de toda la aplicación. Además, la función lógica y de interfaz permite programar fácilmente la salida del sensor.

Contraste óptimo gracias al filtro de polarización

La iluminación integrada activable con filtro de polarización garantiza contrastes suficientes para poder leer de forma fiable códigos en superficies brillantes como p. ej. metal.

Un código, fondo variable

En cuestión de segundos se pueden capturar varias imágenes con distintos tiempos de exposición para detectar códigos con acabados de superficie variables, así como con diferentes colores o luces ambientales.

Distancia operativa respecto al tamaño del campo visual y versiones correspondientes