You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

io-key

¡Es hora de ser creativo!
Requisitos mínimos, beneficio máximo: 24 voltios y una red de telefonía móvil, eso es todo lo que el io-key necesita para poder hacer su trabajo. Si ambas cosas están disponibles, la pasarela IoT envía los datos de los sensores IO-Link directamente a la nube. Para ello no es relevante si el io-key se encuentra en un contenedor marítimo, en un silo de suministro en medio de hectáreas de tierra cultivable o en una máquina remota lejos de las infraestructuras informáticas existentes.

En otras palabras: con el io-key, el IIoT está siempre donde lo necesita. Esto abre nuevas posibilidades para la monitorización de procesos y aporta enfoques innovadores que ofrecen un extra en el servicio al cliente.

El io-key en detalle: simple, práctico, potente

Con io-key, usted apuesta desde el primer momento por una forma de monitorización de procesos e instalaciones de fácil manejo y, al mismo tiempo, muy potente.

¿Por qué io-key?

Mayor disponibilidad de las máquinas Reducción de los gastos de explotación Plug & Play Nuevo modelo de negocio
Se evitan los fallos de máquinas gracias a la supervisión de puntos de medición remotos Los gastos de explotación adquieren transparencia fácilmente gracias al registro de los ratios de producción Uso fácil e intuitivo de la transmisión de datos, panel de control en la nube y función de alarma La utilización no requiere ninguna infraestructura, por lo que se pueden implementar fácilmente nuevos modelos de negocio

 

Monitorización y mantenimiento de máquinas y plantas

Mantenimiento predictivo

  • Transmisión anticipada de la información sobre el estado de la planta
  • Las medidas preventivas pueden iniciarse en una etapa temprana gracias al rápido flujo de información

Ventajas

  • Planificación de medidas de mantenimiento y reparación
  • Mayor disponibilidad de las máquinas
  • Ventajas competitivas sobre las máquinas / plantas tradicionales

Supervisión de nivel y optimización logística

Supervisión de nivel

  • Supervisión de niveles de llenado en tanques o silos remotos
  • Garantía del nivel óptimo por parte del proveedor mediante la notificación automática por correo electrónico

Ventajas

  • Supervisión fiable del nivel a distancia
  • Optimización de procesos y ahorro de costes debido a una mejor planificación del mantenimiento, la entrega o la eliminación de residuos
  • No es necesaria la integración en la infraestructura informática existente

Solución de problemas

  • El estado de la planta se puede detectar a distancia gracias a la monitorización
  • Notificación automática por correo electrónico en caso de avería

Ventajas

  • Supervisión independiente de la ubicación de máquinas y plantas
  • Rápida reacción en caso de avería
  • Posibilidad de alerta automática al servicio de emergencia

io-key, abierto al éxito

Red móvil en vez de cables
El uso está basado en la red móvil y, por tanto, ofrece nuevas posibilidades digitales
Totalmente autónomo
No requiere ninguna infraestructura adicional
Fiable supervisión de datos desde cualquier lugar
La monitorización de datos es posible tanto in situ como a distancia
Uso personalizado
Apto para prácticamente cualquier aplicación gracias a la compatibilidad con más de 10.000 sensores IO-Link

 

Productos