You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Detectores inductivos Kplus: Factor de corrección constante para todos los metales

  • Detección segura de todos los metales gracias al alcance único
  • Posibilidad de uso en los espacios más reducidos gracias a sus compactas dimensiones
  • Sensores inmunes a los campos electromagnéticos para evitar conmutaciones erróneas
  • Alta fiabilidad en zonas húmedas y con aceites gracias al grado de protección IP68/69K, también con fuertes oscilaciones de temperatura entre -40 °C y 85 °C
  • Fuerte presencia en las listas de especificaciones de los fabricantes del sector del automóvil

Un alcance para todos los metales: esto es lo que ofrecen los detectores inductivos Kplus. Por ello estos equipos se adecúan especialmente p. ej. para la detección de aluminio, ya que con este material el alcance se ve reducido considerablemente en los detectores convencionales. Gracias a la nueva tecnología del sensor, los equipos son inmunes a los campos electromagnéticos y pueden utilizarse, por ejemplo, directamente al lado de frenos eléctricos. Además, las altas frecuencias de conmutación permiten la supervisión de estados de conmutación de cambio rápido.

Utilización en entornos industriales exigentes
El amplio rango de temperatura de trabajo y los altos grados de protección garantizan el funcionamiento fiable y duradero bajo las duras condiciones de la producción diaria. Los detectores están disponibles en diversas dimensiones con conectores estándar, así como en versiones con cable M8. Los detectores Kplus para aplicaciones industriales especialmente exigentes de la industria metalúrgica están provistos de un robusto cuerpo de acero inoxidable y, por lo tanto, son resistentes a aceites y lubricantes de refrigeración.

Utilización en aplicaciones difíciles de soldadura
En los detectores Kplus para empleo en la automatización de soldadura, la carcasa del sensor y las tuercas de fijación están provistas de un revestimiento antiadherente para evitar quemaduras por proyecciones de soldadura. Los altos campos magnéticos que se producen en el proceso de soldadura tampoco afectan a la precisión de medición de los detectores. La rápida conexión a través del conector y el correspondiente prolongador de la gama ecolink proporcionan las condiciones óptimas para un uso duradero.

Todas las ventajas de un vistazo

Los detectores inductivos son hoy día elementos indispensables en el sector industrial. En comparación con los interruptores mecánicos, ofrecen condiciones casi ideales: funcionamiento sin contacto y sin desgaste, además de altas frecuencias de conmutación y precisión de conmutación. Además son resistentes a las vibraciones, el polvo y la humedad. Los detectores inductivos detectan sin contacto todo tipo de metales.

Extracto de la gama de productos Kplus: