You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Uno para todas las aplicaciones: detector inductivo Kplus en carcasa plana

  • Detección segura de todos los metales gracias al factor de corrección único (K=1)
  • El diseño compacto aumenta las opciones de aplicación y reduce los costes de almacenamiento
  • Inmunes a interferencias gracias a la gran resistencia a campos magnéticos hasta 300 mT
  • Revestimiento antiadherente para evitar quemaduras por proyecciones de soldadura

Ahorro de espacio y utilización versátil
El compacto detector Kplus en formato rectangular IQ se utiliza para determinar la posición de objetos metálicos en aplicaciones industriales con espacios reducidos. Gracias al alcance constante para todos los metales y al cable PUR apto para cadenas portacables, el sensor es apto sin mayor esfuerzo para múltiples escenarios de aplicación dentro de una planta.

Robusto y resistente a soldaduras
Con una resistencia a campos magnéticos extremadamente alta, así como un revestimiento del cable reforzado y un revestimiento antiadherente, el sensor está equipado a la perfección para su uso en aplicaciones de soldadura.