You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

La clave para el IoT industrial

  • Completamente configurado, no requiere tarjeta SIM
  • Panel de control basado en web para la visualización y el análisis de los datos en la nube
  • Envío de correo electrónico o SMS cuando se excede el valor límite

Un extra de rendimiento gracias a IO-Link

  • Envía los datos de los sensores IO-Link directamente a la nube a través de la red móvil
  • Se pueden conectar dos sensores IO-Link

Conexión a la nube para todos los sensores IO-Link
La pasarela IoT detecta hasta dos sensores IO-Link conectados y envía sus valores del proceso de forma automática a través de la red móvil GSM directamente a la nube, donde son almacenados. El usuario puede visualizar y analizar los datos a través de un panel de control basado en web.

Alertas por SMS o correo electrónico
Con tan solo unos clics se pueden configurar los valores límites en el panel de control. Si estos valores se superan o no se alcanzan, se avisará al operador de la planta por correo electrónico o SMS.

Exportación
Los datos de todos los sensores pueden integrarse automáticamente en informes y exportarse en todo momento.

Del sensor al IoT
La información de los sensores puede registrarse directamente y transferirse a la nube sin necesidad de conectarse a un controlador, PC o red de la empresa. Aparte de la disponibilidad de una fuente de alimentación y de la red GSM, la pasarela no requiere ninguna infraestructura. Como todos los productos de ifm, tiene un diseño robusto y el alto grado de protección IP 65. Esto permite su uso directo en entornos industriales difíciles.

Ejemplos de aplicación
La pasarela es adecuada para todas las aplicaciones en las que no es primordial una transmisión continua de los valores de medición en tiempo real. Las áreas más apartadas de la planta que no están conectadas a la infraestructura de la empresa, también pueden ser supervisadas y evaluadas de esta manera.

Por ejemplo:

  • Supervisión de tanque con un sensor de nivel tipo KQ10
  • Medición del consumo de aire comprimido y supervisión de fugas con el contador de aire comprimido tipo SD
  • Supervisión de ventiladores con el sensor de diagnóstico de vibraciones tipo VVB
  • Supervisión de válvulas con el sensor tipo MVQ