You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Convertidor para señales analógicas y IO-Link

  • Conversión de señales analógicas a IO-Link o viceversa (dependiendo de la versión)
  • Compatible con valores analógicos como señales de corriente o de tensión (4...20mA o 0...10V)
  • Conexión a Industria 4.0 para sensores analógicos convencionales

Un extra de rendimiento gracias a IO-Link

  • Sencillo ajuste de parámetros a través de IO-Link
  • Reducción de interferencias debido a la transmisión digital

Conversión de señales analógicas a IO-Link
Con los convertidores DP2200 y DP1222 se pueden transferir señales analógicas de 4...20 mA o 0...10 V a una comunicación digital IO-Link. Ventajas: la transmisión digital de los valores del proceso es inmune a las influencias de CEM. Además, con los convertidores se pueden utilizar sensores analógicos antiguos en aplicaciones modernas de Industria 4.0.

Conversión de IO-Link a señales analógicas
Los convertidores DP1213 y DP1223 transforman valores de medición digitales IO-Link en dos señales de salida analógicas independientes, ya sean de 4...20 mA o 0...10V en función de la variante. Las señales analógicas se requieren, por ejemplo, como valores de referencia para válvulas proporcionales o para el control de motores con convertidores de frecuencia.