You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Sistema RFID UHF con antena integrada y amplio alcance

Con servidor web integrado para configuración, diagnóstico y monitorización, así como interfaz TCP/IP. Alcance ajustable hasta 3 m para varias etiquetas electrónicas simultáneamente

  • Servidor web integrado para configuración, diagnóstico y monitorización
  • Integración en sistemas de IT a través de la interfaz TCP/IP
  • Alcance ajustable hasta 3 m para varias etiquetas electrónicas simultáneamente
  • La antena no se ve afectada en caso de instalación en entornos metálicos
  • Sistema RFID UHF EPC Global – Gen2, ISO/IEC 18000-63

Solución RFID de gran alcance
El compacto sistema RFID UHF es adecuado para aplicaciones en las que se requieren amplios alcances. Lo práctico de este equipo es que la unidad de evaluación y la antena están integradas en una carcasa compacta. Esto permite ahorrar espacio y simplificar la instalación. En el ámbito de la logística de materiales, por ejemplo, el equipo puede comprobar si el material correcto está disponible en la cantidad suficiente para la orden de producción. El sistema se puede instalar así en las zonas de entrada y salida de estanterías de gran altura. El equipo también se puede utilizar para el control de instalaciones. Este lee parámetros específicos de máquinas del tag montado en el producto. Esta adaptación individual de la máquina contribuye a aumentar la productividad y a evitar las paradas.

Ventajas de la solución RFID UHF de ifm:

Robusto y ampliable
La antena, la unidad de evaluación y la interfaz TCP/IP están alojadas en una carcasa robusta y compacta con grado de protección IP 67. Esto hace que el sistema sea perfecto para el uso en entornos industriales agresivos.

Potente antena
La antena interna con polarización circular permite un montaje en carcasas metálicas sin que con ello se vea afectada la recepción.

Servidor web integrado
Los equipos de lectura/escritura disponen de un servidor web integrado. El usuario inicia sesión a través de una dirección HTTP donde tiene acceso completo a la configuración de los equipos.

Interfaz universal
El equipo compacto RFID UHF es ideal para la conexión directa a ordenadores, PC industriales o PLC que no dispongan de una conexión estandarizada al bus de campo.

Entradas digitales adicionales
El equipo posee dos entradas y salidas digitales adicionales, p. ej. para la activación de una baliza de señalización.

Indicadores LED de estado
La barra luminosa con 5 LED ofrece información sobre el número de tags. Con ello se indica la calidad de lectura.

Campos de aplicación
El equipo compacto DT804 es ideal para aplicaciones con sistemas de seguimiento y trazabilidad, como por ejemplo:

  • Seguimiento de productos
  • Control de acceso
  • Gestión de recursos
  • Seguimiento de materiales
  • Puestos de montaje

Ventajas:

  • Aumento de la productividad
  • Cumplimiento de los plazos de entrega
  • Control del movimiento de mercancías
  • Prevención de paradas
  • Aumento de la disponibilidad