You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Sensores de presión para homogeneizadores

Alta resistencia a la presión y alta presión de rotura con robusta célula de medición en formato compacto y rangos de medición de 250, 400 y 600 bares

  • Conexiones de proceso especiales para homogeneizadores
  • Sello de diafragma de última tecnología
  • Alta resistencia a la presión y alta presión de rotura
  • Rangos de medición de 250, 400 y 600 bares
  • Diseño compacto para espacios de instalación reducidos

Máxima funcionalidad
Los sensores de presión para homogeneizadores se han actualizado y ahora, aparte de poseer una nueva carcasa, IO-Link, salida de conmutación, salida analógica escalable y un rango de presión adicional, también ofrecen un mejor rendimiento. Además, disponen de 3 botones de manejo, una pantalla de 2 colores y LED bien visibles para los puntos de conmutación. En los homogeneizadores se producen a menudo picos de presión muy altos que pueden dañar los sensores. Los nuevos equipos están dotados de sellos de diafragma muy robustos y se han probado con éxito con una presión nominal 1,2 veces mayor y 60 millones de ciclos.