1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensores ultrasónicos M30 con un alcance de hasta 8 m

Sensores ultrasónicos M30 con un alcance de hasta 8 m

Medición continua de nivel y detección de objetos: ancho del haz de sonido configurable fácilmente a través de IO-Link

  • Ancho del haz de sonido configurable a través de IO-Link
  • Alcance de hasta 8 m en el modelo M30
  • Sencillísimo ajuste mediante botón teach o IO-Link
  • El transductor acústico vibratorio disminuye la acumulación de suciedad
  • Robusta carcasa de acero inoxidable

Grandes alcances
Los nuevos sensores ultrasónicos de ifm en formato M30 se caracterizan por su amplio alcance de hasta 8 m. Por ello, estos equipos son idóneos para la detección de objetos a grandes distancias o para la supervisión continua de niveles de, por ejemplo, materiales a granel o líquidos. A diferencia de los sensores fotoeléctricos, el color, la transparencia o el grado de brillo del objeto o del fluido, no son relevantes para la detección.

Haz de sonido configurable
En las aplicaciones de nivel, a menudo se producen reflexiones no deseadas en la parte interior de los tanques debido al espacio reducido. Esto puede provocar resultados de medición falseados. Gracias a IO-Link, el ancho del haz de sonido se puede ajustar individualmente y adaptar a la aplicación. El usuario está así ahora con IO-Link perfectamente equipado para Industria 4.0.


Ficha informativa actual