Elevada precisión total y perfecta adecuación a todas las aplicaciones habituales de la industria alimentaria
Alta precisión
El nuevo transmisor de presión PM tiene una precisión total de 0,2 %. Además se ha mejorado considerablemente la compensación térmica en caso de cambios rápidos de temperatura (p. ej. en procesos CIP/SIP). Esto hace que el sensor sea ideal para todas las aplicaciones habituales de la industria alimentaria.
Certificado de fábrica gratuito
Para cada sensor de presión PM está disponible gratuitamente un certificado de fábrica para su descarga en www.factory-certificate.ifm. De esta forma se garantiza un sencillo acceso tras la compra del sensor.
Adaptación flexible
Para los adaptadores de rosca con cono de estanqueidad G1 y Aseptoflex Vario G1 de los sensores de presión PM, ifm ofrece como accesorios todas las conexiones de proceso habituales (p.ej. racor a soldar, Tri Clamp, Varivent, etc.).