You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Transmisión de señales AS-i a través de fibra óptica

Posibilidad de funcionamiento mixto de cable plano AS-i y fibra óptica hasta una distancia de 3,2 km.

  • Transmisión de señales AS-Interface hasta una distancia de 3,2 km
  • Posibilidad de funcionamiento mixto de cable plano AS-i y fibra óptica
  • Protección contra rayos, inmunidad a interferencias electromagnéticas
  • Alta seguridad operativa
  • Separación galvánica
  • Bornes de conexión insertables

Repetidor AS-i para fibra óptica
El nuevo repetidor AS-i para fibra óptica de ifm permite la conversión de señales AS-Interface a través de un medio óptico y viceversa. Esto permite ahora aumentar considerablemente la longitud del cable en redes AS-i. Cada repetidor AS-i para fibra óptica dispone de dos canales independientes entre sí compuestos por un emisor y un receptor. Los equipos son alimentados a través del sistema AS-Interface. Varios LED señalizan el estado actual de funcionamiento. Estos equipos de nuevo desarrollo están integrados en la nueva carcasa SmartLine.

Rendimiento sobre el terreno
Gracias a la transmisión óptica no existen interferencias parásitas o problemas con la puesta a tierra. Los sistemas de transmisión con fibra óptica descartan así básicamente cualquier riesgo de compatibilidad electromagnética. La gran distancia tampoco supone pérdidas debidas a inductancia, capacitancia o resistencia (como ocurre p.ej. con cables de cobre). El repetidor AS-i para fibra óptica contribuye así de forma significativa al aumento de la vida útil y a la reducción de costes. La utilización del nuevo repetidor AS-i para fibra óptica permite la implementación de topologías adicionales de red de fibra óptica (topología lineal, en estrella).