You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Optimización de procesos logísticos

Sencilla despaletización de embalajes uniformes

  • Despaletización de capas completas o de embalajes individuales
  • Detección de separadores activable
  • Cálculo de embalajes restantes en los palés
  • Protección anticolisión integrada
  • Calibración automática de las coordenadas de la cámara del robot
  • Económico y ergonómico

Optimización de procesos logísticos
La despaletización automática de embalajes uniformes, como p. ej. cajas, recipientes o envases de idéntico tamaño, optimiza los procesos logísticos mediante la carga dinámica. El sensor 3D detecta si la carga se ha desplazado y compensa los fallos de posicionamiento con el sistema de despaletización. La indicación de posición permite una despaletización totalmente automatizada de capas completas o de embalajes individuales, independientemente del modelo de paletización. Además de los datos para el control de robots, la interfaz de proceso Ethernet proporciona información para el software de gestión de almacenamiento y material. Las instalaciones automatizadas de despaletización proporcionan un considerable aumento del rendimiento gracias a las herramientas económicas, al mismo tiempo que reducen la carga de los empleados mediante condiciones de trabajo optimizadas en cuanto a ergonomía.