You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Máxima seguridad con detectores magnéticos

Detectores para supervisión sin contacto de puertas. Fáciles de montar, también con posibilidad de instalación oculta detrás de acero inoxidable

  • Activación desde varias direcciones para un sencillo montaje
  • Mayor protección contra manipulaciones mediante el montaje oculto detrás de acero inoxidable
  • Posibilidad de conexión en serie e identificación de puerta abierta
  • Cumple con la nueva descripción de interfaces CB24I de la ZVEI
  • Cumple con el máximo nivel de seguridad según ISO 13849-1 y SILCL 3 según IEC 62061

Supervisión sin contacto de puertas
Los detectores magnéticos con funcionamiento sin contacto permiten la supervisión del estado de puertas. *En combinación con unidades de evaluación adecuadas se puede alcanzar hasta PL e según ISO 13849-1 y SILCL 3 según IEC 62061.

Conexión sencilla
Las diversas variantes de conexión con cable, conector M8 (4 pines) y conector M12 (4 pines) proporcionan un conexionado estandarizado. Gracias a las homologaciones UL y EAC, las máquinas se pueden utilizar sin problema en todo el mundo.

Montaje fácil
Los modelos estándar con versión pequeña y grande garantizan la utilización en numerosas aplicaciones incluso en caso de restricciones de espacio.

Conexión segura
Combinados p. ej. con el relé G1501S o el monitor AC041S, los detectores disponen de la homologación TÜV hasta SILCL 3 y PL e. Con un SmartPLC de ifm (p. ej. AC422S), también se puede alcanzar dicho nivel de seguridad.

¿Qué puerta está abierta?
Los detectores con 3 contactos (contactos de señalización) ofrecen además la posibilidad de realizar una conexión en serie para saber qué puerta se ha abierto. Para el circuito de seguridad están disponibles 2 contactos, así como una señal para el controlador estándar.

Protección contra manipulaciones mejorada
El hecho de que los detectores también puedan detectar a través de acero inoxidable o aluminio posibilita el montaje oculto de los mismos, mejorando así la protección contra manipulaciones.

Robusto montaje
Los taladros de fijación del MN5xxS con refuerzo metálico permiten montar el detector de forma segura y robusta.

Elevado rendimiento
Comportamiento estable de conmutación gracias a la amplia curva de aproximación. El detector puede ser activado con el actuador codificado desde distintas direcciones.