You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Detectores codificados RFID para máxima protección

La codificación única del actuador evita las manipulaciones p. ej. en puertas. Posibilidad de conexión en serie de hasta 32 sensores

  • La codificación única del actuador evita las manipulaciones en puertas
  • Posibilidad de conexión en serie de hasta 32 sensores manteniendo el nivel de integridad de seguridad
  • Supervisión de la zona de conmutación mediante indicador LED intermitente
  • El detector se puede programar cuantas veces se desee para una sencilla puesta en marcha
  • Cumple con la nueva descripción de interfaces CB24I de la ZVEI

Mantenimiento preventivo
El LED integrado en los equipos permite señalizar a tiempo una desconexión de los detectores cuando el actuador se separa lentamente de la zona de conmutación. De esta forma, es posible p.ej. emparejar la puerta y el actuador a la perfección y alcanzar una mayor disponibilidad de las máquinas. Los equipos cumplen los requisitos ISO 13849-1 e IEC 62061. Incluso conectando 32 detectores en serie, se sigue manteniendo el máximo nivel de seguridad.

Supervisión sin contacto de puertas
Los detectores RFID con funcionamiento sin contacto permiten supervisar de forma fiable y sin desgaste el estado de puertas.

Conexión segura
Utilizando los detectores como subsistema se pueden implementar funciones de seguridad hasta PL e según ISO 13849-1 o SILCL 3 según IEC 62061. Los parámetros de seguridad de los detectores están disponibles para su descarga en la página web de ifm en una biblioteca en conformidad con la hoja informativa 66413 de la VDMA para herramientas de cálculo como p. ej. SISTEMA.

Mantenimiento preventivo
Los detectores permiten indicar un estado indeterminado del equipo mediante el LED integrado cuando el actuador no está lo suficientemente cerca del detector.