You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Detector para cilindros para una robusta fijación en ranuras en C

Detector para cilindros para una robusta fijación en ranuras en C

Detector con sencillísimo montaje enrasado y célula de medición GMR electrónica de larga vida útil

  • Detectores con sencillísimo montaje para ranura en C
  • Robusta fijación en el extremo de la carcasa para una gran resistencia a tirones
  • Versiones para conexión y salida de conmutación para todo tipo de aplicaciones
  • Célula de medición GMR electrónica para una larga vida útil del sensor
  • Ahora también disponible en versión de 2 hilos para controladores PNP o NPN

Enrasado en la ranura en C
El detector para cilindros se puede utilizar para las ranuras en C habituales, como por ejemplo, las de los cilindros SMC. Con una altura de apenas 5 mm, el sensor queda integrado a ras del cilindro. Especialmente en el caso de este fabricante de cilindros, además del montaje en ranura, a menudo también se requiere una conexión de 2 hilos.

Tiempo de exposición prolongado
Los detectores con funcionamiento sin contacto no sufren prácticamente desgaste, con lo que alcanzan tiempos de vida útil bastante más prolongados que los conocidos detectores Reed. Con la célula GMR (Giant Magneto Resistiv) el equipo detecta el imán en el émbolo a través de la pared de aluminio del cilindro. Esto evita costosos tiempos de mantenimiento y de paros de máquinas.