1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Detección de todo tipo de metales con el mismo alcance

Detección de todo tipo de metales con el mismo alcance

Detectores inductivos Kplus en acero inoxidable de alta calidad y con compactas dimensiones en formato M8

  • Detección segura de todos los metales gracias al alcance único
  • Posibilidad de uso en los espacios más reducidos gracias a sus compactas dimensiones en formato M8
  • Detectores inmunes a campos electromagnéticos para evitar conmutaciones erróneas
  • Versión en acero inoxidable de alta calidad
  • Alta fiabilidad gracias al grado de protección de IP 65 a IP 69K

Factor de corrección constante
Los detectores inductivos Kplus tienen el mismo alcance con todos los tipos de metales. Por tanto, estos equipos se adecúan especialmente p. ej. para la detección de aluminio, ya que con este material el alcance se ve reducido considerablemente en los detectores convencionales. Además, las altas frecuencias de conmutación permiten la supervisión de estados de conmutación de cambio rápido.

Utilización versátil
El resistente cuerpo de acero inoxidable proporciona fiabilidad en aplicaciones que tienen un continuo contacto con aceites y refrigerantes. Además, el amplio rango de temperatura, así como los altos grados de protección, permiten la utilización universal de estos nuevos sensores. Los detectores Kplus M8 también están ahora disponibles con cable en todas sus versiones.