You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Automatización flexible

Automatización flexible de pinzas de robots con sensores 3D

  • Indicación de posición de objetos en movimiento.
  • Detección de numerosas formas
  • Lectura simultánea de varias posiciones de objetos
  • Para robots industriales y robots colaborativos de construcción ligera
  • Apto para pinzas hidráulicas, neumáticas y eléctricas

Navegación de la pinza
El sensor 3D detecta la posición de objetos, incluso si estos están en movimiento, y la transmite al controlador del robot que guía la pinza. El sistema permite detectar formas cuadradas, redondas e incluso irregulares, y no solo transmite al controlador la posición de su centro de gravedad, sino también la cantidad y las dimensiones. Los objetos típicos son cajas, embalajes, cubos, barriles, botes, sacos, ruedas, llantas o equipaje. Los sistemas de pinzas automatizados aumentan la productividad de muchas aplicaciones ya que procesan operaciones de trabajo monótonas de forma más rápida y constante que un humano. Además, los movimientos monótonos con objetos pesados son perjudiciales para la salud de los operarios y causan frecuentes bajas laborales. Cuando los robots se hacen cargo de los trabajos con objetos pesados, se aumenta la disponibilidad de la instalación y los operarios humanos pueden desempeñar otras tareas.