You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Maestros IO-Link específicos para armarios eléctricos

Los módulos maestros IO-Link para armarios eléctricos se utilizan como pasarela entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo

  • Separación entre la red de IT y la de automatización
  • Listo para Industria 4.0 gracias al nuevo IoT Core
  • 8 puertos IO-Link con completa funcionalidad V1.1
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat o TCP/IP JSON
  • Maestro y equipo configurables con el software LR DEVICE

Maestro IO-Link para el entorno de IT y de automatización
Los módulos maestros IO-Link para armarios eléctricos se utilizan como pasarela entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo. De forma paralela, pueden enviar información importante de los sensores inteligentes al entorno de IT. Utilizando la toma Ethernet IoT independiente, la red de IT se puede separar completamente de la red de automatización. La información del sensor llega hasta el entorno de IT a través de la interfaz establecida TCP/IP JSON.

Ventajas y utilidad para el cliente

  • Separación entre la red de IT y la de automatización

La disponibilidad de la instalación tiene la máxima prioridad. La red de automatización no debe ser interferida bajo ningún concepto por factores externos. Por este motivo este equipo dispone de una toma Ethernet IoT independiente que separa la red de IT y la de automatización. De esta forma se puede enviar información importante de los sensores a sistemas ERP y de IT de forma segura.

  • Configuración de sensores con LR DEVICE

El software intuitivo encuentra todos los maestros IO-Link en la red y ofrece una vista general de toda la instalación. Asimismo se visualizan todos los sensores conectados con sus correspondientes parámetros. Esto hace posible la parametrización de todos los sensores del sistema desde un punto central.

  • Sencilla conexión de sensores

La conexión de sensores y actuadores se lleva a cabo a través de cables estándar M12 sin apantallado. Los cables de conexión se fijan fácilmente mediante un conector COMBICON desmontable en el maestro IO-Link. Se pueden conectar hasta 8 sensores IO-Link, los cuales pueden ser alimentados con hasta 3,6 A. La longitud del cable puede alcanzar un máximo de 20 m.

  • Datos digitalizados seguros

Los datos de los sensores se transmiten digitalmente. Al contrario que en el procedimiento analógico, las señales no son falseadas por las resistencias de contacto ni por las interferencias por CEM.