You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Kit básico con maestro IO-Link

Con este completo kit básico podrá probar las ventajas de los sensores IO-Link directamente en su mesa de trabajo

  • Maestro IO-Link con 4 puertos e interfaz PROFINET
  • Fuente de alimentación de 230V/24V
  • Software de parametrización IO-Link LR DEVICE (memoria USB)
  • Sensor óptico de distancia IO-Link
  • Cable Ethernet M12/RJ45, 0,5m
  • Cable para sensor M12/M12, 0,6m

Kit básico con maestro IO-Link
Con este kit básico podrá probar las ventajas de nuestros sensores IO-Link directamente en su mesa de trabajo. Convierta el sensor óptico binario de distancia (el cual proporciona solo un punto de conmutación 1 o 0 en una tarjeta de entrada digital), en un sensor inteligente y podrá medir incluso la distancia al objeto.
Además, tanto el maestro IO-Link como el sensor IO-Link se pueden configurar con el software intuitivo de parametrización IO-Link, evitando así una compleja programación utilizando la pantalla del sensor.
El maestro IO-Link descentralizado se utiliza como pasarela entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo PROFINET. Con ello se puede establecer una sencilla conexión PROFINET, por ejemplo, con un controlador de Siemens.