1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Exacta medición de temperatura sin contacto

Exacta medición de temperatura sin contacto

Sensor de temperatura por infrarrojos con IO-Link y piloto LED integrado para la orientación y el control​

  • IO-Link, salida analógica de 4...20 mA y salida de conmutación, de libre programación
  • Grado de emisión del objeto de medición configurable en el sensor o a través de IO-Link
  • Lentes de precisión a prueba de arañazos para una sensibilidad mínima a la luz parásita
  • Piloto LED para la orientación y el control
  • Función de simulación: activable en el sensor o mediante señal de control externa

Medición de temperatura sin contacto
Estos equipos son aptos para la medición exacta de temperatura de objetos especialmente calientes o de difícil acceso, como los que se encuentran, p. ej. en las industrias del acero, plástico o vidrio. La emisión del valor de medición tiene lugar a través de la salida analógica. Asimismo está disponible una salida de conmutación y una interfaz IO-Link.

Piloto LED integrado
El piloto LED muestra al usuario de forma exacta la posición y el tamaño del campo de medición. La luz verde también se puede distinguir con claridad en superficies incandescentes. Aparte de por su bajo consumo de corriente, el LED también se caracteriza por una vida útil prácticamente ilimitada.

Programación en función de lotes
La interfaz de comunicación IO-Link integrada permite la adaptación dinámica de los parámetros a la aplicación a través de la sala de control. El ajuste in situ no es necesario, aunque sigue siendo posible realizarlo a través de la pantalla y los botones.