1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Detector capacitivo de nivel para aplicaciones industriales

Detector capacitivo de nivel para aplicaciones industriales

El detector capacitivo de nivel sin flotador en máquina herramienta evita la adherencia de piezas móviles​

  • Sin adherencia de piezas móviles, p. ej. flotadores
  • Medición de nivel para fluidos a base de aceite o agua
  • Protección de desbordamiento integrada activable
  • 4 salidas de conmutación, 2 salidas de conmutación o 1 salida analógica y 1 salida de conmutación
  • 3 longitudes disponibles (264 mm, 472 mm y 728 mm)

Detector capacitivo de nivel
El detector capacitivo de nivel LK evalúa la capacidad del fluido. Este principio de medición no necesita ninguna pieza móvil, por lo que es inmune a la espuma o la suciedad en el fluido.

Sensor para aplicaciones industriales
El LK es apto para fluidos a base de aceite o agua y, por tanto, se puede utilizar para tanques hidráulicos o con líquido refrigerante. Gracias a la protección integrada de desbordamiento, las plantas de producción se mantienen secas y los depósitos controlados llenos. Aparte de la puesta en marcha convencional a través de los botones y la pantalla, la gama LK también permite una parametrización más fácil y rápida a través de IO-Link (p. ej. con la interfaz USB). IO-Link transmite el nivel de forma continua independientemente de la función de salida del sensor.