You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Con homologación DNV GL para las aplicaciones marítimas más duras

Fiables sensores de presión, temperatura y caudal con homologación DNV GL para la industria naviera

  • Homologación DNV GL para aplicaciones navales
  • Transmisor de presión con salida analógica de 4...20 mA
  • Transmisor de temperatura con salida analógica de 4...20 mA y IO-Link
  • Sensor de caudal con salida de conmutación programable
  • Sondas sumergibles con salida analógica de 4...20 mA y homologación ATEX adicional

Fiabilidad bajo las condiciones más duras
La homologación DNV GL permite ahora utilizar los consolidados sensores para fluidos de ifm también en aplicaciones navales. Con estos componentes homologados, el usuario evita las dificultades de la homologación marítima y de instalaciones. Los sensores se caracterizan por su diseño compacto y robustez, siendo así ideales para aplicaciones exigentes, como por ejemplo, en sistemas hidráulicos. Por otra parte, ifm ofrece además una garantía de 5 años.