1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensor de presión con IO-Link y dos salidas de conmutación

Sensor de presión con IO-Link y dos salidas de conmutación

Transmisión continua del valor del proceso y funciones avanzadas de diagnóstico en una carcasa de ancho 19

  • Dos soluciones: transmisión continua de valores del proceso a través de IO-Link y 2 salidas de conmutación
  • Variadas opciones de ajuste y funciones ampliadas de diagnóstico a través de IO-Link
  • Diseño compacto (ancho de llave 19) con conexión de proceso G 1/4
  • Precisión del punto de conmutación < ± 0,5 %, repetibilidad < ± 0,05 %
  • Económicos y robustos gracias a la carcasa de acero inoxidable soldada

Formatos en miniatura para aplicaciones industriales
El nuevo sensor de presión PV tiene una célula de medición de capa fina soldada directamente con la conexión de proceso. Esta tecnología ofrece una gran precisión en una carcasa muy compacta con tuerca para ancho de llave de 19 mm y una excelente relación precio / prestaciones.

Campos de aplicación
Gracias al diseño estanco de la conexión de proceso, los sensores pueden ser utilizados tanto en aplicaciones hidráulicas como con gases inertes. En las aplicaciones industriales la etiqueta grabada por láser en el cuerpo del sensor ofrece muchas ventajas, ya que este puede ser así identificado de forma duradera incluso bajo condiciones ambientales adversas. Otra ventaja es la interfaz IO-Link integrada. Gracias a IO-Link, el nuevo sensor de presión transmite de forma continua tanto los valores del proceso, como también otros datos importantes como p. ej. el recuento de los picos de presión. Además, los resultados de medición digitales son más exactos, ya que no se producen pérdidas por conversión debido a convertidores A/D o influencias externas (p. ej. longitud del cable).


Ficha informativa actual