You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. IO-Link
  4. Maestro IO-Link para aplicaciones asépticas

Maestro IO-Link para aplicaciones asépticas

Específico para el empleo seguro en zonas húmedas de la industria alimentaria

  • 4 u 8 puertos IO-Link con completa funcionalidad V1.1
  • Módulo de campo IP 69K para la industria alimentaria
  • Maestros y equipos configurables con el software LR DEVICE.
  • Listo para Industria 4.0 gracias al LR AGENT EMBEDDED
  • Suministro de tensión a través de cable estándar M12, con codificación A

Robustos módulos de campo para aplicaciones exigentes
Los maestros IO-Link descentralizados se utilizan como pasarela entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo. El material especial de la carcasa y la alta estanqueidad (IP 69K) permiten su utilización directamente en las zonas húmedas de la industria alimentaria. Los materiales y procesos de producción son idénticos a los de los cables de conexión de ifm de la acreditada gama de productos EVF. La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 estancas, fiables y duraderas para los cables de conexión. Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción garantizan el máximo nivel de calidad.

Ventajas y utilidad para el cliente

Configuración de sensores con LR DEVICE
El software intuitivo encuentra todos los maestros IO-Link en la red y ofrece una vista general de toda la instalación. Asimismo se visualizan todos los sensores conectados con sus correspondientes parámetros. Esto hace posible la parametrización de todos los sensores del sistema desde un punto central.

Maestros para la industria alimentaria
Debido a los materiales utilizados y al innovador diseño de la carcasa, estos maestros se pueden utilizar por primera vez en aplicaciones asépticas.

Sencilla conexión de sensores
Los sensores y actuadores se conectan a través de cables estándar M12 no apantallados. Se pueden conectar hasta 4 u 8 (dependiendo de la versión) sensores IO-Link para ser alimentados con hasta 3,6 A en total. La longitud del cable puede alcanzar un máximo de 20 m.

Datos digitalizados seguros
Los datos de los sensores son transmitidos digitalmente. Al contrario que en el procedimiento analógico, las señales no son falseadas por las resistencias de contacto ni por las interferencias por CEM.

Conexión directa a IT
Si se desea, el LR AGENT EMBEDDED integrado envía los valores del proceso sin desvíos a sistemas ERP a través del PLC. Esta segunda ruta de comunicación está disponible de forma paralela al bus de campo a través del cableado del bus.

Sistemas de conexión