You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Cables de conexión en zonas húmedas con código D Ethernet

ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (cuadrete en estrella) para la industria alimentaria

  • Libre de halógenos y sin silicona
  • Sellado óptimo incluso realizando un montaje manual gracias a la tuerca contorneada de gran agarre
  • Protección permanente antivibraciones con contorno de dientes de sierra
  • Grado de protección: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e (cuadrete en estrella)

ecolink M12 para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
La mayoría de las aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje impecable se puede alcanzar un éxito duradero. La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene el cuerpo roscado fijo en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente. Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción garantizan el máximo nivel de calidad.