1. Inicio
  2. IO-Link
  3. Casos prácticos / ejemplos de aplicación
  4. Informe de aplicación Demofabrik en Aquisgrán

Caudalímetro térmico con IO-Link para máquina herramienta

La optimización del consumo de recursos adquiere cada vez más importancia. ifm desarrolla sistemas de medición específicos para la detección y el análisis del consumo de suministros. En la producción de la Demofabrik en Aquisgrán se procesan distintas chapas en diversos tamaños. El SD6100 detecta en este caso las cantidades de gas de protección durante el corte por láser.

LINERECORDER SENSOR 4.0 – Software de parametrización para sensores IO-Link

El LR SENSOR es un software que se utiliza para realizar el ajuste de parámetros en modo online y offline de sensores IO-Link mediante adaptador USB. Permite la parametrización y visualización unificada de todos los sensores y actuadores con interfaz IO-Link. Entre las funciones estándar destacan la importación de archivos IODD y la identificación automática de los equipos conectados. La clara visualización de los parámetros configurados permite comprobar fácilmente la función de los equipos. Los conjuntos de parámetros pueden ser almacenados y transmitidos. A modo de documentación también se pueden archivar como archivos pdf. Los valores del proceso son indicados visualmente durante la puesta en marcha. Esto facilita al usuario la optimización de los parámetros en función de las características de cada aplicación y garantiza un funcionamiento sin fallos de la instalación.