• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

La industria metalúrgica y del acero en transformación: progreso gracias a la tecnología

La industria metalúrgica constituye la columna vertebral de numerosos sectores clave, desde la industria automovilística hasta la aeronáutica y la microelectrónica, entre muchos otros. Abarca la extracción, el procesamiento y el refinado de metales como el cobre, el aluminio o el titanio. Dentro de este sector, la industria del acero se centra en la fabricación y el procesamiento de acero y aleaciones de hierro, materiales clave para la construcción, el transporte y la ingeniería mecánica industrial.

En los procesos de la industria del acero, una disponibilidad muy alta de las instalaciones y un control de calidad riguroso son imprescindibles para ser competitivos a nivel internacional. ifm electronic, fundada en 1969 en Essen, en el corazón de la cuenca del Ruhr —cuna del carbón y del acero—, cuenta desde hace más de 55 años con un amplio conocimiento de aplicaciones que se ha incorporado de forma continua al desarrollo de sus productos. Así, nuestros clientes de la industria del acero cuentan hoy con equipos robustos, resistentes a los golpes y las vibraciones y aptos para temperaturas ambientales elevadas, respaldados por una garantía de cinco años que habla por sí sola.

Además, ifm electronic acompaña a sus clientes de la industria del acero en la transformación hacia una producción conectada digitalmente, con sensores y soluciones de software que recopilan los datos de las máquinas y las instalaciones y permiten obtener información inmediata sobre su estado para, en caso necesario, iniciar trabajos de mantenimiento o sustituir componentes de las máquinas. De este modo, ifm es tu socio tecnológico en el camino hacia una producción más eficiente y sostenible.

Soluciones para la producción de acero y metal

ifm ofrece tecnologías innovadoras para optimizar los procesos de producción:

Control de la posición de materiales

Sensores por radar, láser y por infrarrojos para la manipulación segura de acero incandescente y otros metales.

Monitorización térmica en la transformación del acero

Sensores de temperatura y caudal para la refrigeración de hornos y laminadoras.

Supervisión de líquidos refrigerantes, hidráulicos y lubricantes

Sensores de presión, nivel y temperatura para instalaciones metalúrgicas.

Mantenimiento preventivo y seguridad de las instalaciones

Los sistemas de supervisión de vibraciones detectan a tiempo los fallos en las máquinas de procesamiento de metales, conectados a la plataforma IIoT moneo.


Aplicaciones típicas

Ya se trate de temperaturas extremas, elevadas cargas mecánicas o procesos complejos, los requisitos en la producción de metal y acero son muy variados. Nuestras aplicaciones para máquinas muestran cómo las soluciones de automatización de ifm contribuyen a aumentar la eficiencia, la seguridad de los procesos y la digitalización.

It's not automation, until it's orange.

Sensores inteligentes y conceptos digitales para los procesos de producción del futuro. Diseña tu automatización con las soluciones de ifm.

2.140

ingenieros de ventas
especializados

140

países: distribución de
productos y servicios

Calendar

96,8 %

de capacidad de entrega
en la fecha solicitada por el cliente

169.000

clientes satisfechos
en todo el mundo