Sensores certificados por DNV para el transporte marítimo
ifm ofrece una tecnología de automatización probada y fiable para todo tipo de buques. Los sensores y sistemas son fáciles de instalar, extremadamente resistentes y cuentan con la correspondiente homologación de DNV, lo que sin duda constituye un criterio de calidad decisivo. De este modo, los usuarios evitarán la compleja gestión de la homologación marítima y de instalaciones. DNV (Det Norske Veritas) es un organismo de certificación reconocido en todo el mundo que garantiza los más altos niveles de seguridad y eficacia.
Gracias a su diseño compacto y su gran robustez, los sensores son ideales para aplicaciones exigentes, como la hidráulica. Además, ifm concede una garantía de 5 años en todos los productos.
Productos homologados por DNV
Los transmisores de presión PT detectan de forma fiable la presión del sistema en máquinas, instalaciones y grupos hidráulicos.
Los sensores de presión PN / PE convencen por su máxima robustez, su alto grado de protección y su etiqueta grabada por láser, lo que garantiza un uso fiable en entornos industriales agresivos.
Las sondas sumergibles PS3 se utilizan para la medición fiable del nivel en depósitos, tanques, pozos de petróleo, pozos, sistemas de agua corriente o instalaciones de aguas residuales.
El contador de aire comprimido SD supervisa el caudal volumétrico estándar de aire comprimido. Registra la velocidad de circulación del caudal, la cantidad de caudal, el volumen de consumo y la temperatura del fluido.
Los compactos transmisores de temperatura TA son especialmente adecuados para su uso en entornos industriales exigentes gracias a su alto grado de protección, su carcasa de acero inoxidable soldada y su elevada resistencia a la presión.
Los sensores de temperatura TS para la conexión a una unidad de evaluación registran con fiabilidad la temperatura en depósitos, tanques, tuberías y superficies de máquinas.
Con los sensores de nivel LMC se supervisan de manera fiable los niveles límite o se protegen las bombas de un funcionamiento en seco. El montaje con roscado posterior permite longitudes de instalación variables y montajes específicos para cada aplicación.
Los controladores con altos requisitos de protección son adecuados para su instalación directa en vehículos y máquinas móviles, incluso sin una carcasa de protección adicional.
Las robustas HMI son pantallas programables en color de alta resolución con panel de cristal resistente a arañazos para el control, la parametrización y el manejo de máquinas e instalaciones en aplicaciones móviles.
Los maestros IO-Link transmiten datos de máquinas, parámetros del proceso y datos de diagnóstico al controlador. Gracias a algunas de sus características, como el alto grado de protección y su robusta carcasa, es posible su utilización en entornos industriales agresivos.