• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Llega el nuevo Reglamento de Máquinas de la UE

Más vale prevenir que curar

¡El tiempo corre! A partir del 20 de enero de 2027 entrará en vigor el nuevo Reglamento de Máquinas (UE) 2023/1230. Las máquinas móviles que no cumplan los requisitos establecidos en este reglamento ya no podrán comercializarse en la Unión Europea a partir de esa fecha. Nuestras soluciones de seguridad con certificado TÜV y nuestra amplia gama de componentes de seguridad ofrecen una protección integral de un único proveedor y garantizan un funcionamiento fiable de la máquina. Ahora y en el futuro.

Benefíciate de nuestra experiencia de décadas en maquinaria móvil. Prepara tus máquinas móviles para el futuro.

  • Infórmate sobre nuestros servicios.

Ciberseguridad y seguridad funcional

La seguridad funcional protege a las personas y al medio ambiente frente a daños físicos causados por las máquinas. Incluye:

  • Sistemas de parada de emergencia, resguardos de seguridad, controladores de seguridad.
  • Evaluación de riesgos según la norma ISO 13849 (PL a–e) o la norma IEC 62061 (SIL 1–3).
  • Conceptos de seguridad basados en el modelo de 3 niveles según la norma ISO 12100

La ciberseguridad, por su parte, protege las máquinas de las amenazas digitales:

  • Protección frente a ciberataques, manipulación de datos y accesos no autorizados.
  • Uso de protocolos de comunicación cifrados y pasarelas seguras.
  • Integración en estrategias de seguridad de IT/OT.

ifm ofrece soluciones que combinan ambos aspectos, por ejemplo, controladores de seguridad con funciones de ciberseguridad integrada.

Aplicaciones

Tus máquinas, nuestras soluciones

Ya sea en la carretera, en una cantera, en el campo o en una obra: allí donde se utilizan máquinas móviles, es imprescindible garantizar la seguridad de las personas y de las máquinas. Descubre cómo nuestras soluciones pueden ayudarte.

Preguntas frecuentes: lo que debes saber sobre el nuevo Reglamento de Máquinas de la UE


ifm como socio de la industria

Como especialistas en automatización y digitalización, somos conscientes de las elevadas exigencias de productores, fabricantes de instalaciones y consumidores. Por eso aplicamos siempre las normas más estrictas de calidad, seguridad y fiabilidad a nuestros productos y soluciones.


Estos temas podrían interesarte

¿Quieres profundizar más en el tema? Aquí encontrarás más información sobre las máquinas móviles, la tecnología de control con ecomatmobile y la seguridad funcional.