- Productos
- UCR009
Set de cables para controladores de aplicaciones móviles
UCR009
R360/CABINET CABLE SET FOR CR0
Set de cables para controladores de aplicaciones móviles
UCR009
R360/CABINET CABLE SET FOR CR0
- Para la transmisión fiable de señales de controladores y módulos de diálogo
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Para el uso en aplicaciones móviles y especialmente en entornos industriales duros
- Conexión AMP para una conexión rápida y sencilla a la red de a bordo
- Conector con opción de bloqueo y a prueba de inversión de la polaridad
Precios de lista sin IVA
Datos mecánicos
Peso [g] | 1338,096 |
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 1,2 m; 1 mm² |