- Productos
- RV6003
Encóder incremental con eje macizo
RV6003
RV-0100-I24/L2
Encóder incremental con eje macizo
RV6003
RV-0100-I24/L2
- Secuencia de impulsos definida para la detección fiable del número de revoluciones
- Para determinar posiciones y medir recorridos con precisión
- Montaje sencillo y rápido
- Muy resistente a choques y vibraciones
- Conexión de cable radial para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: RV3500 Comparador de productos: RV6003 / RV3500 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Resolución | 100 impulsos |
---|---|
Versión del eje | eje macizo |
Diámetro del eje [mm] | 10 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | incremental |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 150 |
Salidas
Alimentación | HTL |
---|---|
Corriente máxima por cada salida [mA] | 50 |
Frecuencia de conmutación [kHz] | 300 |
Tipo de protección contra cortocircuitos | < 60 s |
Desfase canal A y B [°] | 90 |
Rango de configuración / medición
Resolución | 100 impulsos |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Humedad relativa del aire máx. [%] | 98 | |
Grado de protección | IP 64; (en la parte de la carcasa: IP 67; en la parte del eje: IP 64) |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||
MTTF [años] | 190 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 469,4 | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Materiales | aluminio | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 12000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 1 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | |
Versión del eje | eje macizo | |
Diámetro del eje [mm] | 10 | |
Material del eje |
|
|
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 10 | |
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 20 |
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PUR; Longitud máx. del cable: 300 m; radial, puede usarse axialmente |
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
|
|
---|