- Productos
- OM0011
Amplificador para fibra óptica
OM0011
OMF-FKOW/T/LS-500
Amplificador para fibra óptica
OM0011
OMF-FKOW/T/LS-500
- Funcionamiento como barrera fotoeléctrica unidireccional o sistema de reflexión directa
- Rango de detección o alcance muy amplio
- Modo luz/oscuridad programable pulsando un botón
- Con etapa de salida AC/DC combinada y salida relé
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 24...240 AC/DC |
Consumo de corriente [mA] | 26 |
Potencia absorbida máx. [VA] | 6 |
Clase de protección | II |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 660 |
Vida útil típ. [h] | 100000 |
Temperatura de referencia para vida útil [°C] | 25 |
Salidas
Alimentación | relé |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
Poder de corte | 3A / 250 V AC |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 10 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Temporización [s] | 0 / 1 / 5 / 10 / 14 |
Rango de detección
Alcance [m] | < 0,6; (Barrera fotoélectrica) |
---|---|
Alcance [mm] | < 175; (en modo reflexión difusa) |
Alcance ajustable | sí |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | < 10 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...40 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 204 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiales | ABS reforzado con fibra de vidrio | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x 7/8"; codificación: A; bloqueo: aluminio, anodizado transparente |
---|